17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラーpH標準液 pH4.01CL 500mlフタル酸塩標準 110-36606

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラーpH標準液 pH4.01CL 500mlフタル酸塩標準

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

110-36606

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・型名:pH4.01CL
・pH値(25℃):pH4.01
・精度:±0.02
・容量:500ml
【特長】
・信頼性の高いデータをお約束いたします。
・pHメータのカタログ上での「精度」とは、一投にはその器械の有する電気的な精度を意味しています。測定値そのものの精度保証は標準液なのです。すなわち測定に際して行う「PH標準液によるメータの校正」で決まります。ですかう、標準液による校正の段階で誤差が生じれば、その誤差は一連のデータすペてに重畳されてしまうのです。いかに優秀なpHメータであっても…。このように、pH測定におけるpH標準液は、データの信頼性を左右するきわめて重要なファクターなのです。ところがpH標準液そのものの良否を簡単にチェックする方法はありません。信用することで<標準>としているのが通例です。以上の要件を持つpH標準液は信頼性第一でお求め下さい。
【用途】
・入数:1個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト