ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ 調整pH標準液 143F191 500mlフタル酸塩標準 |
|
シンワ測定 標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)【3個入り】 |
|
トラスコ中山 トラスコ中山 ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)【7~12個入り】 |
【仕様】
・型名:143F192
・pH値(25℃):pH6.86
・精度:±0.02
・容量:500ml
【特長】
・信頼性の高いデータをお約束いたします。
・pHメータのカタログ上での「精度」とは、一投にはその器械の有する電気的な精度を意味しています。測定値そのものの精度保証は標準液なのです。すなわち測定に際して行う「PH標準液によるメータの校正」で決まります。ですかう、標準液による校正の段階で誤差が生じれば、その誤差は一連のデータすペてに重畳されてしまうのです。いかに優秀なpHメータであっても…。このように、pH測定におけるpH標準液は、データの信頼性を左右するきわめて重要なファクターなのです。ところがpH標準液そのものの良否を簡単にチェックする方法はありません。信用することで<標準>としているのが通例です。以上の要件を持つpH標準液は信頼性第一でお求め下さい。
【用途】
・入数:1個



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,162円~