17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入

通常単価(税別)
5,069円
税込単価
5,576円
通常出荷日:5日目

【特長】・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性。・ソフトな裏毛付で、長時間の水仕事でも疲れを軽減...

詳細を確認

    型番:

    304-0000410
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    304-0000410の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000410
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,069円
    ( 5,576円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性。
    ・ソフトな裏毛付で、長時間の水仕事でも疲れを軽減。
    ・丈夫で強くしっかりガードする厚手手袋。
    【仕様】
    ・材質:天然ゴム/表 綿(植毛)/裏
    ・全長(cm):35
    ・手の平周り(cm):20.2
    ・中指の長さ(cm):7.6
    ・入数:10双入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入の型番304-0000410のページです。 型番304-0000410に関する仕様情報を記載しております。
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入
    ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン
    ダンロップ 天然ゴム薄手3双組 Mピンク・ブルー
    天然ゴム厚手手袋
    天然ゴム手袋3双
    メーカーコクゴコクゴダンロップダンロップトラスコ中山コーコス信岡
    通常価格5,069円5,069円699円658円865円1,099円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました