17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティグラス10

通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円
通常出荷日:7日目

エラストマー製の鼻パッドによって安定した密着性を確保します。【特長】・ソフトな肌触りのポリカードネート...

詳細を確認

    型番:

    304-0000308
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    304-0000308の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000308
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    975円
    ( 1,073円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    エラストマー製の鼻パッドによって安定した密着性を確保します。
    【特長】
    ・ソフトな肌触りのポリカードネート製テンプルを採用しました。(カラー:黒)
    ・テンプルにパッドが付いているので、安定した掛け心地です。
    ・ポリカーボネート製レンズで、耐衝撃性に優れています。
    ・レンズ両面に防曇加工されているので、曇りにくいです。
    ・目に有害な紫外線をカットします。
    【仕様】
    ・米国規格ANSI適合品です。軽量のため、重さを感じません。
    ・レンズ材質:ポリカーボネート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーフティグラス10の型番304-0000308のページです。 型番304-0000308に関する仕様情報を記載しております。
    セーフティグラス10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーフティグラス10
    二眼型セーフティグラス 透明(10個入)
    一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
    保護めがね(10個)
    一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
    二眼型セーフティグラス
    メーカーコクゴトラスコ中山山本光学エスコ山本光学山本光学
    通常価格975円2,931円4,753円 -2,576円1,407円3,557円
    通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました