17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱手袋・MT767・フリーロング

通常単価(税別)
16,891
税込単価
18,580
通常出荷日:10日目

【特長】・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体...

詳細を確認

    型番:

    304-0000208
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000208の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000208
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,891
    ( 18,580 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた遮熱性・断熱性があります。
    ・立体縫製で自然な指の曲がりを実現し、作業性を向上させました。
    【仕様】
    ・表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
    ・中:アラミド繊維混フェルト
    ・裏:綿100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    遮熱手袋・MT767・フリーロングの型番304-0000208のページです。 型番304-0000208に関する仕様情報を記載しております。
    遮熱手袋・MT767・フリーロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遮熱手袋・MT767・フリーロング
    遮熱ミトン・MT766・フリーロング
    遮熱手袋・MT763・フリー
    遮熱手袋 MTシリーズ
    遮熱ミトン・MT764・フリー
    遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴトラスコ中山
    通常価格16,89115,97811,75310,030 -10,81312,976 -
    通常出荷日10日目10日目10日目1日目10日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト