17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレテックス手袋 No.501 S

通常単価(税別)
3,418円
税込単価
3,760円
通常出荷日:7日目

【特長】・絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用した電気絶縁手袋・材質は絶縁性の高い天然ゴムラテックスを...

詳細を確認

型番:

304-0000180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

304-0000180の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁グローブ
規格
規格無し
使用電圧(V以下)
AC300
サイズ
S
全長(mm)
250
仕様
試験電圧1000V/1分間
掌幅(mm)
106
中指長(mm)
69

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
304-0000180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,418円
( 3,760円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用した電気絶縁手袋
・材質は絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用、粉無しタイプ。
・指先を細くしておりますので、指先がフィットし、細かい作業に優れています。
・滑り止め加工を施し、グリップ力を強化していますので、細かい作業に優れています。
・手袋の内側に処理(クロリネーション加工)を施していますので、べたつきにくく、脱着がスムーズに出来ます。
【仕様】
・交流300V以下の電気回路向け手袋。
・薄手、絞り型なので、太陽光発電などの、細かい作業に最適です。
・試験電圧1000V 1分間
・全長:240mm
・交流300V以下

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレテックス手袋 No.501 Sの型番304-0000180のページです。 型番304-0000180に関する仕様情報を記載しております。
エレテックス手袋 No.501 Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレテックス手袋 No.501 S
エレテックス手袋 No.501
ハナローブNo886
7077 制電手袋 S 10双
制電ラインフィット手袋 A0150 S
制電ラインパーム手袋 A0170(手のひらコート)
メーカーコクゴコクゴハナキゴムコクゴコクゴショーワグローブ
通常価格3,418円3,295円 -14,664円5,301円735円735円
通常出荷日7日目在庫品1日目〜4日目4日目7日目在庫品1日目
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ----
規格規格無し規格無し----
使用電圧(V以下)AC300AC300----
サイズS-----
全長(mm)250270----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました