ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイバンド #270 500g
クラウン
角型フレコンバッグ
エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
エスコ
  • <
  • >

ジャストバンド#260 500g

通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れて...

詳細を確認

    型番:

    303-0000024
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    303-0000024の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    303-0000024
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,309円
    ( 1,440円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。
    ・天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。
    ・仕様
    ・内径(mm):63.5
    ・折径(mm):100
    ・切幅(mm):3
    ・厚み(mm):1.1
    ・100gあたり入数(本):156
    ・入数:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジャストバンド#260 500gの型番303-0000024のページです。 型番303-0000024に関する仕様情報を記載しております。
    ジャストバンド#260 500gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャストバンド#260 500g
    ハイバンド #260 500g
    ジャストバンド#20 500g
    ジャストバンド
    ジャストバンド#12 500g
    ハイバンド #260 100g
    メーカーコクゴクラウンコクゴコクゴコクゴクラウン
    通常価格1,309円1,332円1,309円1,309円1,214円609円
    通常出荷日在庫品1日目1日目8日目1日目〜8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました