ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Ziplocコンテナー 正方型 130ml 4個入【4個入り】

Ziplocコンテナー 正方型 130ml 4個入 301-0000742
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:8日目

【特長】・ 本体、フタとも耐冷温度は-20℃、耐熱温度は140℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱...

詳細を確認

型番:

301-0000742
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

301-0000742の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
301-0000742
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 本体、フタとも耐冷温度は-20℃、耐熱温度は140℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。
・積み重ねて保存できます。また、使わない時は重ねて収納できます。
・サイズ(mm):80× 80×53H
・入数:4個入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Ziplocコンテナー 正方型 130ml 4個入の型番301-0000742のページです。 型番301-0000742に関する仕様情報を記載しております。
Ziplocコンテナー 正方型 130ml 4個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ziplocコンテナー 正方型 130ml 4個入
Ziplocコンテナー 正方型 700ml 2個入
Ziplocコンテナー 正方型 1100ml 2個入
エスカップ 88-130 130ml 200入
シール容器 130丸-1 3入
モレナイ軟膏容器 M缶 E-130 30個入PP半透明
メーカーコクゴコクゴコクゴ三商三商コクゴ
通常価格976円1,125円996円11,669円1,434円4,236円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました