ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Ziplocコンテナー 正方型 700ml 2個入【2個入り】

Ziplocコンテナー 正方型 700ml 2個入 301-0000741
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円
通常出荷日:8日目

【特長】・ 本体、フタとも耐冷温度は-20℃、耐熱温度は140℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱...

詳細を確認

型番:

301-0000741
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

301-0000741の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
301-0000741
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 本体、フタとも耐冷温度は-20℃、耐熱温度は140℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。
・積み重ねて保存できます。また、使わない時は重ねて収納できます。
・サイズ(mm):156×156×53H
・入数:2個入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Ziplocコンテナー 正方型 700ml 2個入の型番301-0000741のページです。 型番301-0000741に関する仕様情報を記載しております。
Ziplocコンテナー 正方型 700ml 2個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ziplocコンテナー 正方型 700ml 2個入
Ziplocコンテナー 正方型 1100ml 2個入
Ziplocコンテナー 正方型 130ml 4個入
PE広口瓶A型(中栓付) 容量 700mL
軟膏容器 CA-30 700入
滴定容器 700シリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴケニス三商アズワン
通常価格1,125円996円976円525円66,994円12,007円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました