17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマチューブ60 GT-3045厚60μ×幅300mm×長450mm 800枚入

通常単価(税別)
25,914
税込単価
28,505
通常出荷日:8日目

【特長】・両端シールがないため、同容量の三方袋よりコストダウンできます。・60μの厚みでありながら三層...

詳細を確認

    型番:

    301-0000408
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    301-0000408
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,914
    ( 28,505 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端シールがないため、同容量の三方袋よりコストダウンできます。
    ・60μの厚みでありながら三層ナイロンポリチューブ70μと同等の強度。
    ・国産品。
    【用途】
    ・食品(液体・固体)等
    ・入数:800枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シグマチューブ60 GT-3045厚60μ×幅300mm×長450mm 800枚入の型番301-0000408のページです。 型番301-0000408に関する仕様情報を記載しております。
    シグマチューブ60 GT-3045厚60μ×幅300mm×長450mm 800枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグマチューブ60 GT-3045厚60μ×幅300mm×長450mm 800枚入
    シグマチューブ60 GT-1015厚60μ×幅100mm×長150mm 3000枚入
    シグマチューブ60 GT-2525厚60μ×幅250mm×長250mm 1000枚入
    シグマチューブ(高機能5層チューブ規格袋) 厚60μ
    長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
    長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格25,91413,54015,97818,991 -13,832 -10,043 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト