17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕切板 5611 長手方向用

通常単価(税別)
704
税込単価
774
通常出荷日:2日目

【特長】・本体に仕切板専用の溝があるため安定した仕切ができます。・20mmピッチで細かく仕切ができ、瓶...

詳細を確認

    型番:

    301-0000268
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000268の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000268
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    704
    ( 774 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体に仕切板専用の溝があるため安定した仕切ができます。
    ・20mmピッチで細かく仕切ができ、瓶に合わせたサイズの設定ができます。
    ・仕切のセットは、そのままはめるだけで簡単です。
    ・仕切板は、簡単にカッターでカットできますので、他容器にも自在にセットできます。
    【用途】
    ・試薬瓶など薬品トレーの保管・運搬に
    ・大型タイプなので大量収納の場合に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    仕切板 5611 長手方向用の型番301-0000268のページです。 型番301-0000268に関する仕様情報を記載しております。
    仕切板 5611 長手方向用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    仕切板 5611 長手方向用
    仕切板
    仕切板 3611 短手方向用
    S型コンテナ用仕切板
    Fシリーズ用仕切板
    TTC型コンテナ 用仕切板
    メーカーコクゴ岐阜プラスチック工業コクゴヒシトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格704450 -498500 -257 -214 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目5日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト