ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・本体に仕切板専用の溝があるため安定した仕切ができます。
・20mmピッチで細かく仕切ができ、瓶に合わせたサイズの設定ができます。
・仕切のセットは、そのままはめるだけで簡単です。
・仕切板は、簡単にカッターでカットできますので、他容器にも自在にセットできます。
【用途】
・試薬瓶など薬品トレーの保管・運搬に
・大型タイプなので大量収納の場合に

ケニス
薬品トレー

アズワン
ボトルプロテクター

岐阜プラスチック工業
リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,350円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~