ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スクリュートップキーパー250浅型 B-2270KN91*60mm

スクリュートップキーパー250浅型 B-2270KN91*60mm 301-0000215
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:13日目

【特長】・ニーズが高い容器の透明性・フタを素早く開閉できるクイック構造・見易い目盛り付き・カラーシリコ...

詳細を確認

型番:

301-0000215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

301-0000215の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
301-0000215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニーズが高い容器の透明性
・フタを素早く開閉できるクイック構造
・見易い目盛り付き
・カラーシリコンパッキンが強力な密閉性を発揮
・子収納可能な省スペース設計
・収納時に便利なシステム設計材質
・【材質】
・本体、フタ/ポリプロピレン
・パッキン/シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュートップキーパー250浅型 B-2270KN91*60mmの型番301-0000215のページです。 型番301-0000215に関する仕様情報を記載しております。
スクリュートップキーパー250浅型 B-2270KN91*60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュートップキーパー250浅型 B-2270KN91*60mm
スクリュートップキーパー 浅型 B-2270KN 250ml
スクリュートップキーパー500深型 B-2274KN91*117mm
スクリュートップキーパー500浅型 B-2271KN109*79mm
スクリュートップキーパー1200浅型 B-2273KN141*101mm
スクリュートップキーパー750浅型 B-2272KN124*86mm
メーカーコクゴ三商コクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格731円685円863円863円1,047円916円
通常出荷日13日目5日目13日目5日目13日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました