ファクトリーサプライ用品技術窓口
工業製品・理化学向け規格袋
【特長】
・無添加ポリエチレンシーラント及びノンパウダー仕様
・マジックカット加工でスムースな開封
・徹底した品質管理体制
・厚手・大型タイプもラインアップ
・入数:500枚入

信越化学工業
万能シーリング剤

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)

アズワン
産業用PE規格袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~