17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンベンチ用種火付バーナー No.2プロパンガス

通常単価(税別)
27,103円
税込単価
29,813円
通常出荷日:7日目

【特長】・使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。・このバー...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    301-0000132
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    301-0000132の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000132
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,103円
    ( 29,813円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。
    ・このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)
    ・火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。
    ・取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
    【仕様】
    ・本体パイプ径:17mm
    ・先端パイプ径:21mm
    ・全高:約160mm
    ・種火用パイプ:外径3mm×20mm
    ・重量:約800g
    ・台座:φ80mm(底にゴムラバー貼付け)
    ・コック有り

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンベンチ用種火付バーナー No.2プロパンガスの型番301-0000132のページです。 型番301-0000132に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンベンチ用種火付バーナー No.2プロパンガスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンベンチ用種火付バーナー No.2プロパンガス
    クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)
    種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)
    ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス
    クリーンルーム用リボンヒーター
    マントルヒーター P2-2
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン東京硝子器械
    通常価格27,103円27,103円25,234円23,371円12,597円 -22,909円
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目32日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました