17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

301-0000128
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■各部名称

ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス  製品特長1

使用方法・使用事例

使用方法

■点火方法
(1)「お使いになる前に」の記載内容を確認して下さい。
(2)ガスの元栓が閉まっている事を確認して下さい。
(3)バーナーのハンドルとエアーダンパーが「閉」の状態か確認して下さい。
(4)ガスの元栓を開き、次にバーナーのハンドルを少しだけ開いて下さい。
(5)燃焼口に横から火を近づけ点火して下さい。着火後の火力はバーナーハンドルで調整します。
(6)エアーダンパーを徐々に開き、適度な炎に調節して下さい。
※部屋の換気にご注意下さい。
■消火方法
(1)エアーダンパーを閉じ、バーナーハンドルを「閉」の状態にして下さい。
(2)ガスの元栓を閉めて下さい。
※消火直後は燃焼パイプや燃焼口が高温になっていますので手を触れないで下さい。耐熱手袋を使用するか冷えるのを待ってから次の作業を行って下さい。

注意・禁止事項

【安全上の注意】

■お使いになる前に
  • 使用する供給ガス圧は低圧専用です。供給されているガスに応じて、(1)都市ガス用(12A、13A等)(2)プロパンガス(3)都市ガス(6A、6B、6C等)があり、それぞれに適したバーナーがありますの供給されているガスの種類とバーナーの適応ガスが一致しているかご確認下さい。
    ※都市ガス(6A、6B、6C)はガスの転換により使用地域が少なくなっております。
  • 使用する場所は必ず室内で、水などがかからない、薬品等の影響を受けない、平面で傾斜がなく転倒しにくい所でお使い下さい。
  • 使用前に、ガスの元栓が閉じているか、バーナー本体・ガス栓・ゴム管やその他接続器具及び接続方法が完全であるか確認して下さい。ゴム管はガスの種類に適した物を使用し、ゴム管接続口の赤線まで確実に差し込み、ガス用ゴム管バンドで締めて下さい。
    ※ゴム管を折って使用しないで下さい。
  • バーナーのハンドルとエアーダンパーは「閉」の状態(写真A)にして下さい。
  • 周囲に可燃物(例:ガソリンやベンジン、紙、布など)を置かないで下さい。
ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス  注意・禁止事項

写真A

■警告

  • エアーダンパーを開放し、バーナーハンドルも最大に開いた状態で着火すると火傷や飛び火する危険がありますのでエアーダンパーやバーナーハンドルは少しずつ開きながら火力を調整して下さい。
  • 分解、改造等は、ガス漏れや火災、不完全燃焼による事故等の原因となりますので、安全にお使いいただく為にも分解や改造はしないで下さい。
  • バーナーの使用中はその場から離れたり、監視が届かない状況にしないで下さい。また、不意の動作で衣類や周囲の可燃物に延焼することがありますので使用中は十分ご注意下さい。
  • 使用中にバーナーの炎が消えた場合、直ちにバーナーのハンドルとガスの元栓を閉め、本体やゴム管等接続部に異常がないか確認して下さい。
  • 地震や火災、不意の事故、異臭の発生時は直ぐに消火して下さい。

 

 

■注意

  • バーナーの使用中や消火直後は燃焼パイプや炎口が高温になっていますので身体を近づけないで下さい。また、長時間使用しないで下さい。必ず自然冷却する時間をとり再使用して下さい。
  • エアーダンパーを開きすぎたために、ガス量に対し空気量が多すぎると逆火したり、立ち消えたりすることがあります。
  • 燃焼中のバーナーを持ち上げたり、持って移動したりしないで下さい。また、子供が自由にバーナーに点火したり、消火したりすることがないようご注意下さい。

 

 

【管理上の注意事項】

  • 管理責任者を決め、燃焼原理や取扱説明書をよくお読みいただき使用者にご指導下さい。
  • 薬品などの液体やその他異物が付着した時は錆などが発生しやすくなるので、消化後バーナー本体の温度が下がってからやわらかい布などでふき取って下さい。サンドペーパー等は錆の原因となりますので使用しないで下さい。
  • 長時間使用していない時や本体に異常がみられる場合は管理者が点検して下さい。
  • 本体を落としたり、衝撃が加わった場合は特に点検が必要です。

301-0000128の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-0000128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,371円
( 25,708円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
【仕様】
・本体パイプ外径:17mm
・パイプ先端外径:28mm
・全高:約180mm
・重量:約770g
・ 炎の出かたは設置場所などの条件によります。(写真のような炎にならないこともあります)
・コック有り

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガスの型番301-0000128のページです。 型番301-0000128に関する仕様情報を記載しております。
ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス
ロマンアルトバーナーB型
投込みヒーター B型
八光 B型ヒーター油用2kW
クリーンベンチ用種火付バーナー No.2プロパンガス
投込みヒーターB型水用
メーカーコクゴテラオカ八光電機八光電機コクゴ東京硝子器械
通常価格23,371円24,094円35,006円33,004円27,103円27,974円 -
通常出荷日7日目4日目〜6日目6日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました