17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10

通常単価(税別)
299,677円
税込単価
329,645円
通常出荷日:7日目

【特長】・小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。・使い勝手のよいサイズで、取り外...

詳細を確認

    型番:

    301-0000109
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    301-0000109の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000109
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    299,677円
    ( 329,645円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。
    ・使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
    ・ 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
    ・ 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。
    ・ 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。
    【仕様】
    ・ 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)
    ・ 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)
    ・ 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)
    ・付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・φ10mmパンチング)
    ・※逆止弁は取付けておりません。
    ・【注意事項】
    ・ 水槽に水を溜めて使用すると故障の原因になります。常に洗浄水が排出される状態でご利用下さい。(※排水トラップ蓋は使用しないで下さい)
    ・ 容器に薬液が残った瓶を逆さまにし、その液体が本機に流れ落ちた場合、液体によっては本機を腐食させたり、パッキンが劣化することがあります。
    ・ 容器の薬液が瓶内に残っていない状態または中和した状態でご利用下さい。
    ・ 流し台はステンレス仕様ですが、液体が直接流れたときはステンレスでも腐食することがあります。ご使用前に耐薬品性などご確認下さい。洗浄ノズルは上方に向かって勢いよく水が飛び出ます。本機の上に顔を近づけたり、真上から見下ろすような状態で使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10の型番301-0000109のページです。 型番301-0000109に関する仕様情報を記載しております。
    コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10
    小型瓶用洗浄機付流し台
    コクゴ 瓶洗浄装置 ANXS-15
    ステンフタ付き万能カゴ
    薬品瓶ブラシ S
    薬品瓶ブラシ M
    メーカーコクゴテラオカコクゴアズワンケニスケニス
    通常価格299,677円312,114円52,287円6,458円 -1,360円2,199円
    通常出荷日7日目11日目7日目1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました