17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1型投薬瓶 1000ml 50本入

通常単価(税別)
13,834
税込単価
15,217
通常出荷日:7日目

投薬瓶としてのスタンダードの見やすい成型刻印タイプです。接触透明のPP製ですので、内容液がはっきり見え...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1

型番:

301-0000085
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301-0000085の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-0000085
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834
( 15,217 )
7日目

詳細情報

基本情報

投薬瓶としてのスタンダードの見やすい成型刻印タイプです。
接触透明のPP製ですので、内容液がはっきり見えます。
容器の下部はストレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1型投薬瓶 1000ml 50本入の型番301-0000085のページです。 型番301-0000085に関する仕様情報を記載しております。
1型投薬瓶 1000ml 50本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1型投薬瓶 1000ml 50本入
NPボトル 広口 1000ml 50本入1310-05 NPW-1000
PE広口瓶 白 50ml N型 600本入
PE広口瓶 白 50ml 230本入
JPボトル遮光 JP-1000 50本入
PE広口瓶 茶 50ml 230本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格13,83410,18130,47412,06714,53613,267
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
容量(L)110.050.050.10.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました