ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):222円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
5通常価格(税別):994円~

アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
5通常価格(税別):2,400円~

アズワン
油さし 容量 35ml~350ml
4.7通常価格(税別):440円~

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,949円~

アズワン
スポイトボトル 容量 30ml~500ml
4通常価格(税別):440円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ角型300mL
0通常価格(税別):1,555円

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~