ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
有機溶剤用スプレー
アズワン
通常価格(税別):2,420円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。
・薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
【用途】
・薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
PPバット No.1~No.6
0通常価格(税別):732円~

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):1,214円~

東京硝子器械
角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
0通常価格(税別):653円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

アズワン
シールボーイ
4通常価格(税別):2,038円~

エンジニア
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
1通常価格(税別):4,163円

アズワン
ハンドラップ 容量 100mL・250mL
0通常価格(税別):14,849円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~