17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高純度ハイグレードボトル 50ml 捻蓋付150-01-0050

通常単価(税別)
23,094円
税込単価
25,403円
通常出荷日:10日目

【特長】・極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止・高純度バージンPFA使用・クリーンルーム内で...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.05

型番:

301-0000032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

301-0000032の仕様・寸法情報

容量(L)
0.05
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-0000032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,094円
( 25,403円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止
・高純度バージンPFA使用
・クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純度ハイグレードボトル 50ml 捻蓋付150-01-0050の型番301-0000032のページです。 型番301-0000032に関する仕様情報を記載しております。
高純度ハイグレードボトル 50ml 捻蓋付150-01-0050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ハイグレードボトル 50ml 捻蓋付150-01-0050
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
PE広口瓶 白 100ml 150本入
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08
F-1031-01円筒型容器1000ml
メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴフロンケミカルフロンケミカルフロン工業
通常価格23,094円22,452円8,566円307,183円167,133円113,334円
通常出荷日10日目48日目7日目5日目5日目35日目
容量(L)0.050.120.1521
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました