ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE TONE ロングボールポイントL形レンチ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・新形状のチャックで開けやすさ、閉めやすさが向上しました。
・開口部とチャック部にガイドラインをつけました。
【仕様】
・基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差マット
・入数:100枚入

東京硝子器械
ユニパック チャック付ポリ袋

東京硝子器械
ユニパック チャック付ポリ袋 PE

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,035円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):175円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):179円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):65円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):397円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):175円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~