ファクトリーサプライ用品技術窓口

Zテナー 内装 5/10/20L・外装 20L

通常単価(税別)
60,264円~86,422円
税込単価
66,290円~95,064円
通常出荷日:10日目

【特長】・自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • 口内径(mm)

    • 詳細タイプ

    • 個装ダンボールケース寸法(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    口内径

    (mm)

    詳細タイプ

    個装ダンボールケース寸法

    (mm)

    仕様

    内容量

    最小発注数量
    5
    Φ32
    -
    190×190×190
    内装
    200枚
    1個
    10
    Φ32
    -
    250×250×230
    内装
    150枚
    1個
    20
    Φ32
    -
    300×300×300
    内装
    100枚
    1個
    20
    -
    ダンボール
    -
    外装
    100枚
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,422円
    ( 95,064円 )
    10日目
    74,153円
    ( 81,568円 )
    10日目
    60,264円
    ( 66,290円 )
    10日目
    67,968円
    ( 74,765円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します
    ・従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のピロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです
    ・フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます
    ・Zテナー20L用ダンボール(外装のみ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Zテナー 内装 5/10/20L・外装 20Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Zテナー 内装 5/10/20L・外装 20L
    ポリタンク用コック(5L・10L・20L)
    扁平広口缶 10L・20L
    扁平細口缶 5~20L
    PE広口瓶 白 20L
    角型瓶 容量 5L~10L
    メーカーコクゴエスコ東京硝子器械東京硝子器械コクゴアズワン
    通常価格60,264円-2,735円 -4,135円 -1,604円 -3,061円2,144円
    通常出荷日10日目3日目2日目3日目8日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト