ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PCTFEスプーン 240mm

PCTFEスプーン 240mm 111-60104
通常単価(税別)
3,704
税込単価
4,074
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長(mm):240【特長】・耐熱、耐薬品性に優れています。・入数:1本

型番:

111-60104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-60104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-60104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704
( 4,074 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):240
【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れています。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCTFEスプーン 240mmの型番111-60104のページです。 型番111-60104に関する仕様情報を記載しております。
PCTFEスプーン 240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCTFEスプーン 240mm
PCTFEスパーテル 240mm
PCTFEスプーン 150mm
PCTFEスプーン 180mm
PCTFEスプーン 210mm
PCTFEスパーテル 150mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,7043,7043,0083,0473,6633,008
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました