ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
ユタカメイク #3000 ブルーシート アルミハトメ |
【特長】紫外線をほとんどカット・内容物の劣化を抑えます。【商品タイプ】特殊ポリ袋
【特長】
紫外線をほとんどカット・内容物の劣化を抑えます。
【商品タイプ】特殊ポリ袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):2,177円~