17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE袋 #813 0.1×800×130050枚入

通常単価(税別)
13,130円
税込単価
14,443円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:No813・サイズ:0.08×800×1300mm・入数:50枚入/袋

    型番:

    111-56262
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111-56262の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-56262
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,130円
    ( 14,443円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:No813
    ・サイズ:0.08×800×1300mm
    ・入数:50枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PE袋 #813 0.1×800×130050枚入の型番111-56262のページです。 型番111-56262に関する仕様情報を記載しております。
    PE袋 #813 0.1×800×130050枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PE袋 #813 0.1×800×130050枚入
    PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入
    業務用ポリ袋0.1
    PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入
    ユニパック チャック付ポリ袋 PE
    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
    メーカーコクゴコクゴトラスコ中山コクゴ東京硝子器械アズワン
    通常価格13,130円15,942円4,732円 -27,953円1,179円 -3,699円 -
    通常出荷日7日目5日目1日目〜5日目2日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました