17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JPボトル遮光 JP-1000 50本入 111-5610401

JPボトル遮光 JP-1000 50本入

通常単価(税別)
14,536円
税込単価
15,990円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:JP-1000A・目盛:100ml・口内径:45.0φ・本体外径:96.0φ・蓋なし高...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.1

型番:

111-5610401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-5610401の仕様・寸法情報

容量(L)
0.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-5610401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,536円
( 15,990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:JP-1000A
・目盛:100ml
・口内径:45.0φ
・本体外径:96.0φ
・蓋なし高さ:195.0mm
・蓋付高さ:198.0mm
【特長】
・抜群の耐衝撃性
・耐熱98℃
・中栓不要
・入数:50本/箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPボトル遮光 JP-1000 50本入の型番111-5610401のページです。 型番111-5610401に関する仕様情報を記載しております。
JPボトル遮光 JP-1000 50本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル遮光 JP-1000 50本入
JPボトル遮光 JP-500 100本入
JPボトル遮光 JP-250 200本入
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
1型投薬瓶 1000ml 50本入
メーカーコクゴコクゴコクゴニッコーコクゴコクゴ
通常価格14,536円19,767円25,586円27,633円16,512円15,910円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目7日目
容量(L)0.10.050.02510.51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました