17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1L

通常単価(税別)
26,257円
税込単価
28,883円
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:1L・口内径:39.5mm・外径:91mm・全高:214.5mm・10本入【特長】・ガ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1

ご注意

  • 【ご注意】・オートクレーブにかける場合、蓋を外してください。

型番:

111-50608
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-50608の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-50608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,257円
( 28,883円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:1L
・口内径:39.5mm
・外径:91mm
・全高:214.5mm
・10本入
【特長】
・ガラスのように透明で、内容物をはっきり見ることができます。
・使用温度範囲:0℃~140℃(オートクレーブ可)※但し、オートクレーブにかける場合、蓋を外してください。
・中栓はなしで、パッキン仕様(シリコーン製)
・入数:10本入/ケース

ご注意

  • 【ご注意】・オートクレーブにかける場合、蓋を外してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1Lの型番111-50608のページです。 型番111-50608に関する仕様情報を記載しております。
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1L
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml
PCテクノボトル (広口)
PE広口瓶 白 1L
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
Fineイルリガートル PE製 1L
メーカーコクゴコクゴアズワンコクゴニッコー東京硝子器械
通常価格26,257円36,550円3,083円210円27,633円2,716円
通常出荷日7日目7日目4日目6日目1日目3日目
容量(L)10.51L111000mL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました