ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml

通常単価(税別)
36,550円
税込単価
40,205円
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:500ml・口内径:39.5mm・外径:72.5mm・全高:170mm・20本入【特長...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.5

ご注意

  • 【ご注意】・オートクレーブにかける場合、蓋を外してください。

型番:

111-50607
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

111-50607の仕様・寸法情報

容量(L)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-50607
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,550円
( 40,205円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
・口内径:39.5mm
・外径:72.5mm
・全高:170mm
・20本入
【特長】
・ガラスのように透明で、内容物をはっきり見ることができます。
・使用温度範囲:0℃~139℃(オートクレーブ可)※但し、オートクレーブにかける場合、蓋を外してください。
・中栓はなしで、パッキン仕様(シリコーン製)
・入数:20本入/ケース

ご注意

  • 【ご注意】・オートクレーブにかける場合、蓋を外してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500mlの型番111-50607のページです。 型番111-50607に関する仕様情報を記載しております。
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1L
PCテクノボトル (広口)
PTFE広口ボトル 500ml
PFA細口ボトル 500mL
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
メーカーコクゴコクゴアズワンフロン工業東京硝子器械コクゴ
通常価格36,550円26,257円3,083円138,908円5,689円16,512円
通常出荷日7日目7日目4日目12日目6日目7日目
容量(L)0.511L0.50.50.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました