ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスターラー SW-150HS

通常単価(税別)
56,477円
税込単価
62,125円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SW-150HS・撹拌容量:50~3000ml(水、ビーカーで付属回転個使用)・撹拌台...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    111-47201
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111-47201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-47201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,477円
    ( 62,125円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SW-150HS
    ・撹拌容量:50~3000ml(水、ビーカーで付属回転個使用)
    ・撹拌台寸法:W175×D160mm アルミ製・セラミックコーティング
    ・回転数:約300~約1500rpm約150~約1300rpm
    ・モーター:くまとり
    ・回転制御方式:位相制御・電磁ブレーキ併用
    ・ヒーター:250W
    ・温度調節方式:トライアック位相制御Max250℃
    ・外形寸法:W184×D200×H114mm
    ・重量:AC100V 50/60Hz 3A
    ・電源:2.7kg
    ・付属品:30mm回転子×1
    【特長】
    ・天板はセラミック防腐食型です。
    ・ホットスターラーでも磁力は安定しています。
    ・常に回転が先行する内部機構保護の気配りがあります。
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットスターラー SW-150HSの型番111-47201のページです。 型番111-47201に関する仕様情報を記載しております。
    ホットスターラー SW-150HSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットスターラー SW-150HS
    ホットスターラー SW-230HS
    ホットスターラー SW-380HS
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    ホットプレートスターラー MS300HS/HS12
    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD
    メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス三商
    通常価格56,477円60,081円86,468円96,591円49,863円 -285,009円
    通常出荷日7日目3日目6日目7日目4日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました