ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強磁力スターラー SW-RS077

通常単価(税別)
101,279円
税込単価
111,407円
通常出荷日:19日目

【仕様】・品番:SW-RS077・撹拌容量:100ml~10L・撹拌台寸法:W190×D186mm ...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    111-47103
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111-47103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-47103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    101,279円
    ( 111,407円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SW-RS077
    ・撹拌容量:100ml~10L
    ・撹拌台寸法:W190×D186mm SUS304
    ・モーター:DCブラシレス 30W
    ・マグネット:希土類磁石 6000G
    ・回転制御方式:DCブラシレスフィードバック制御
    ・回転数の表示:デジタル
    ・外部出力コンセント:AC100V 700W使用可
    ・外形寸法:W196×D214×H80mm
    ・重量:2.8kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 8A
    ・付属品:撹拌子40mm 1個/断熱板5mm厚1枚
    【特長】
    ・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。
    ・アナログ式
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超強磁力スターラー SW-RS077の型番111-47103のページです。 型番111-47103に関する仕様情報を記載しております。
    超強磁力スターラー SW-RS077のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超強磁力スターラー SW-RS077
    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077
    超強磁力スターラー デジタル式
    Fine 強磁力スターラー F-208
    Fine 強磁力スターラー F-205D
    Fine 強磁力スターラー F-R600
    メーカーコクゴ三商コクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格101,279円117,734円112,453円135,834円112,219円117,279円
    通常出荷日19日目2日目7日目3日目4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました