ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強磁力スターラー デジタル式

通常単価(税別)
112,453円
税込単価
123,698円
通常出荷日:7日目

【特長】・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz 8A)
  • 材質
    SUS304(撹拌台)
  • モーター
    DCブラシレス 30W
  • マグネット
    希土類磁石 6000G
  • 回転制御方式
    DCブラシレスフィードバック制御
  • 備考
    回転数の表示:デジタル、外部出力コンセント:AC100V 700W使用可
  • 付属品
    撹拌子40mm 1/個 断熱板5mm厚 1枚
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 撹拌容量

  • 外形寸法(mm)

  • 撹拌台寸法(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

撹拌容量

外形寸法

(mm)

撹拌台寸法

(mm)

品番

質量

(g)

内容量

最小発注数量
100ml~20L
W277×D286×H80
W270×D270
SW-RS777D
3800
1台
1個
100ml~10L
W196×D214×H80
W190×D186
SW-RS077D
2800
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,453円
( 123,698円 )
7日目
112,453円
( 123,698円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました
・デジタル式

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強磁力スターラー デジタル式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強磁力スターラー デジタル式
Fine 強磁力スターラー F-208
Fine 強磁力スターラー F-205D
Fine 強磁力スターラー F-R600
Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)
Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207
メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格112,453円135,834円112,219円117,279円101,068円101,068円
通常出荷日7日目3日目4日目3日目2日目6日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
電源(V)AC100(50/60Hz 8A)100100100100100
材質SUS304(撹拌台)-----
モーターDCブラシレス 30W-----
マグネット希土類磁石 6000G-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト