17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用スターラー SW-10

通常単価(税別)
25,699円
税込単価
28,269円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SW-10・撹拌容量:0.05~1L・撹拌台寸法:W80mm×D135mm・回転数:1...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    111-46701
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111-46701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-46701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,699円
    ( 28,269円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SW-10
    ・撹拌容量:0.05~1L
    ・撹拌台寸法:W80mm×D135mm
    ・回転数:100~1700rpm
    ・モーター:DC
    ・回転制御方式:電圧制御
    ・外形寸法:W83×D151×H164mm
    ・重量:0.9kg
    ・電源:AC100V 0.2A
    【特長】
    ・DCモーターの電圧制御システムを採用しています。
    ・イオン電極の試料撹拌に最適です。
    ・低速回転、高速回転ともに安定しており、静かで振動もありません。
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    汎用スターラー SW-10の型番111-46701のページです。 型番111-46701に関する仕様情報を記載しております。
    汎用スターラー SW-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汎用スターラー SW-10
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)
    10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)
    ホットスターラー SW-150HS
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    ホットスターラー SW-230HS
    メーカーコクゴアズワンDLABコクゴケニス東京硝子器械
    通常価格25,699円181,816円181,816円56,477円96,591円60,081円
    通常出荷日7日目1日目1日目7日目7日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました