ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAジャー 240ml101-0240-070-01

通常単価(税別)
26,351円
税込単価
28,986円
通常出荷日:6日目

【仕様】・寸法(mm)(A×B×C×D):80×66×20×76・容量(ml):240【特長】・PFA...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.24

型番:

111-36505
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

111-36505の仕様・寸法情報

容量(L)
0.24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-36505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,351円
( 28,986円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・寸法(mm)(A×B×C×D):80×66×20×76
・容量(ml):240
【特長】
・PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。
・キャップは、完全シールされています。
・あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。
・耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。
・内底は全て平らです。
・入数:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAジャー 240ml101-0240-070-01の型番111-36505のページです。 型番111-36505に関する仕様情報を記載しております。
PFAジャー 240ml101-0240-070-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAジャー 240ml101-0240-070-01
PFAジャー TPJ-500
PFA広口ビットボトル 20mL 0985-22-02-01
テーパータンク 50L キャスター付 101-80103
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
PFA細口ボトル 500mL
メーカーコクゴケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格26,351円25,992円4,852円55,222円22,452円5,689円
通常出荷日6日目6日目7日目6日目48日目6日目
容量(L)0.240.50.02500.120.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました