17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE分解容器 15ml0216-02

通常単価(税別)
15,441円
税込単価
16,985円
通常出荷日:10日目

【仕様】・容量(ml):15・外径×全高(mm):45Φ×60H・耐圧:0.2MPa以下・耐熱:120...

詳細を確認

    型番:

    111-36402
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111-36402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-36402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,441円
    ( 16,985円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量(ml):15
    ・外径×全高(mm):45Φ×60H
    ・耐圧:0.2MPa以下
    ・耐熱:120℃以下
    ・オートクレーブ用
    ・※125℃以上で使用すると変形、リークする場合があります。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFE分解容器 15ml0216-02の型番111-36402のページです。 型番111-36402に関する仕様情報を記載しております。
    PTFE分解容器 15ml0216-02のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE分解容器 15ml0216-02
    PTFE分解容器 100ml0216-05
    PTFEルツボ
    アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750
    PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
    アルミナ焼成用容器
    メーカーコクゴコクゴアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格15,441円26,417円14,372円 -841円 -81,540円5,649円 -
    通常出荷日10日目10日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました