ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ボルティングクロス テトロン200メッシュ30M巻

ボルティングクロス テトロン200メッシュ30M巻 111-3500905
通常単価(税別)
116,000
税込単価
127,600
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ: 幅1150mm×30m巻・材質:ポリエステルPET・目開き:72μm・線径:55μ...

詳細を確認

型番:

111-3500905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-3500905の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-3500905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,000
( 127,600 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ: 幅1150mm×30m巻
・材質:ポリエステルPET
・目開き:72μm
・線径:55μm
・メッシュ:200
・定尺の場合
・入数:30m/1巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルティングクロス テトロン200メッシュ30M巻の型番111-3500905のページです。 型番111-3500905に関する仕様情報を記載しております。
ボルティングクロス テトロン200メッシュ30M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルティングクロス テトロン200メッシュ30M巻
ボルティングクロス ナイロン200メッシュ30M巻
ボルティングクロス ナイロン125メッシュ30M巻
ボルティングクロス ナイロン80メッシュ
ボルティングクロス ナイロン150メッシュ
フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格116,00075,05865,8376,3523,851122,262
通常出荷日10日目7日目7日目4日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました