ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボルティングクロス ナイロン90メッシュ

ボルティングクロス ナイロン90メッシュ 111-3491502
通常単価(税別)
6,393円
税込単価
7,032円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ: 幅1020mm×1m~5m未満/m・材質:ナイロン66PA・目開き:155μm・線...

詳細を確認

型番:

111-3491502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-3491502の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-3491502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,393円
( 7,032円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ: 幅1020mm×1m~5m未満/m
・材質:ナイロン66PA
・目開き:155μm
・線径:130μm
・メッシュ:90
【特長】
・単一材質による織り網です
【用途】
・濾過、印刷、保護材等
・ふるい分け、フィルター
・長さ1m~5m未満の場合
・入数:1M

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルティングクロス ナイロン90メッシュの型番111-3491502のページです。 型番111-3491502に関する仕様情報を記載しております。
ボルティングクロス ナイロン90メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルティングクロス ナイロン90メッシュ
ボルティングクロス ナイロン20メッシュ
ボルティングクロス テトロン90メッシュ
ボルティングクロス ナイロン200メッシュ
ボルティングクロス ナイロン60メッシュ
ボルティングクロス ナイロン80メッシュ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,393円3,581円4,025円4,173円5,801円5,875円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました