ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ボルティングクロス ニップ8目

ボルティングクロス ニップ8目 111-3481602
通常単価(税別)
2,042
税込単価
2,246
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:8目・サイズ:幅1020mm×1m~5m未満/m・材質:ポリエチレンPE・目開き:30...

詳細を確認

型番:

111-3481602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-3481602の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-3481602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,042
( 2,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:8目
・サイズ:幅1020mm×1m~5m未満/m
・材質:ポリエチレンPE
・目開き:3083μm
・線径:545μm
・メッシュ:7
【特長】
・単一材質による織り網です
【用途】
・濾過、印刷、保護材等
・ふるい分け、フィルター
・長さ1m~5m未満の場合
・入数:1m

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルティングクロス ニップ8目の型番111-3481602のページです。 型番111-3481602に関する仕様情報を記載しております。
ボルティングクロス ニップ8目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルティングクロス ニップ8目
ボルティングクロス ニップ5目
ボルティングクロス ニップ30目
ボルティングクロス ニップ50目
ボルティングクロス ニップ100目
ボルティングクロス ニップ18目
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,0422,2641,5912,0422,5601,591
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました