ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パッカー(丸型)10L

パッカー(丸型)10L 111-33913
通常単価(税別)
2,718
税込単価
2,990
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:10L・サイズ:270×265×268Hmm・材質:本体…高密度ポリエチレン 蓋…低密...

詳細を確認

型番:

111-33913
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-33913の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-33913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718
( 2,990 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:10L
・サイズ:270×265×268Hmm
・材質:本体…高密度ポリエチレン 蓋…低密度ポリエチレン
【特長】
・高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。
・密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッカー(丸型)10Lの型番111-33913のページです。 型番111-33913に関する仕様情報を記載しております。
パッカー(丸型)10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッカー(丸型)10L
パッカー(丸型)3L
パッカー(丸型)20L
パッカー(角型)10L
パッカー(丸型)15L
パッカー(丸型) PM-10
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴケニス
通常価格2,7182,1114,1532,9783,3722,556
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました