ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):355円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):556円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目

【仕様】
・容量:10L
・外部サイズ:260×260×245Hmm
・内部サイズ:225×225×236Hmm
・材質:本体…高密度ポリエチレン 蓋…低密度ポリエチレン
【特長】
・高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。
・密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。
・取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
PP容器 2.5~75mL
0通常価格(税別):5,663円~

アズワン
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
0通常価格(税別):5,699円~

アズワン
大容量密閉バケツ 15L/23L・フタ
5通常価格(税別):1,309円~

アズワン
ディスポPPサンプル保存容器
4通常価格(税別):5,936円~

東京硝子器械
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
0通常価格(税別):532円~

東京硝子器械
Fineイルリガートル PE製 500mL
0通常価格(税別):2,594円