ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

カラージャッキ AL.J

通常単価(税別)
13,500円~20,973円
税込単価
14,850円~23,070円
通常出荷日:10日目~60日目

アルミ合金製のカラフルなジャッキです。【特長】・アルミ合金製のため大変軽く、取り扱いが便利です。・軸ネ...

詳細を確認
  • 耐荷重は、破壊荷重に安全率約30%をかけた数値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

各部の寸法

型番色テーブル寸法(mm)W(mm)D(mm)H(mm)W1(mm)d(mm)h(mm)E(mm)P(mm)P1(mm)A(mm)M左右最大傾き角度(°)天板厚み(mm)
111-30001グリーン52×60526037~1065421143.544830M4×0.75約11.5
111-30002イエロー86×98869853~1809027223.5601938M6×1約0.51.5
111-30003レッド130×14813014875~27313430324.51002460M8×1.25約0.52
111-30004ブルー170×19817019880~36017430324.51004960M8×1.25約0.52.5

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

伸縮範囲

(mm)

間口

(mm)

奥行

(mm)

品番

カラー

質量

(g)

最小発注数量
15
37~106
52
60
AL.J-60
グリーン
110
1個
30
53~180
86
98
AL.J-100
イエロー
400
1個
50
75~273
130
148
AL.J-150
レッド
1120
1個
55
80~360
170
198
AL.J-200
ブルー
1720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500円
( 14,850円 )
60日目
14,680円
( 16,148円 )
10日目
18,323円
( 20,155円 )
10日目
20,973円
( 23,070円 )
10日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金製のカラフルなジャッキです。
【特長】
・アルミ合金製のため大変軽く、取り扱いが便利です。
・軸ネジには真鍮材を使用しており磨耗の心配は不要です。
・腐蝕防止加工を施した合金製で、帯磁や発錆の心配は不要です。
・軽合金製ながら堅牢な設計であるほか、目に優しいカラーです。

ご注意

  • 耐荷重は、破壊荷重に安全率約30%をかけた数値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラージャッキ AL.Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラージャッキ AL.J
カラージャッキー AL.Jシリーズ
アルミカラージャッキ 60~200型
カラージャッキー
ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式
アルミカラージャッキ150型 レッド
メーカーコクゴアズワン東京硝子器械ワーゼフワーゼフ三商
通常価格13,500円-15,589円 -14,089円 -15,589円 -11,000円 -21,277円
通常出荷日10日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト