ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4,979円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,440円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):3,009円~
通常出荷日:9日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・サイズ:小・寸法:幅55mm×全長260mm・入数:1個


井上工具
井上工具 ラバーヘラ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スプーン(ステンレス製)
4.7通常価格(税別):494円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
角スコップ SUS304 ミニ
0通常価格(税別):6,565円

東京硝子器械
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
0通常価格(税別):24,161円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~