ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):355円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,458円~
通常出荷日:1日目


コクゴ
ハイパックS-23

コクゴ
ハイパック S-11

コクゴ
ハイパックS-21
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
タイトボーイ(PE製)
4.4通常価格(税別):593円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ディスポトレー DTシリーズ
0通常価格(税別):7,229円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):858円~

アズワン
TPX(R)テクノボトル
4通常価格(税別):731円~

アズワン
保存容器(スクリュータイプ)
0通常価格(税別):853円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,986円~