17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型テーパージャー 20L

通常単価(税別)
10,551円
税込単価
11,606円
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量(L):20・袴高さ(mm):90・口内径(mm):φ95・全高(mm):488・胴寸(...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20

型番:

111-05402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-05402の仕様・寸法情報

容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-05402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,551円
( 11,606円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量(L):20
・袴高さ(mm):90
・口内径(mm):φ95
・全高(mm):488
・胴寸(mm):345×195
・本体:ポリプロピレン(PP)
・架台:ポプロピレン(PP)
・捻蓋:ポリプロピレン(PP)
・レバーコック:ポリプロピレン(PP)
【特長】
・テーパージャーは、底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
・0℃~121℃の温度範囲で使用が可能なため、オートクレーブにかけることができます。
・口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
・接触透明で、液面レベルを肉眼で確認することができます。
・※レバーコックは耐熱仕様(シリコンゴムOリング)になります。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型テーパージャー 20Lの型番111-05402のページです。 型番111-05402に関する仕様情報を記載しております。
角型テーパージャー 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型テーパージャー 20L
テーパージャー 角型 20L 111-05402
テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04
角型ボトル 容量 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
正角缶 20L SL
メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,551円12,418円12,418円3,601円 -43,466円3,851円
通常出荷日7日目8日目8日目4日目6日目3日目
容量(L)20202020L2020L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました