ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス採集バック (飴)片口 10L

通常単価(税別)
7,834円
税込単価
8,617円
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:10L・規格:アメ片口【特長】・天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利で...

詳細を確認

    型番:

    111-02306
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    111-02306の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-02306
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,834円
    ( 8,617円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:10L
    ・規格:アメ片口
    【特長】
    ・天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガス採集バック (飴)片口 10Lの型番111-02306のページです。 型番111-02306に関する仕様情報を記載しております。
    ガス採集バック (飴)片口 10Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス採集バック (飴)片口 10L
    ガス採集バック (飴)片口 2L
    ガス採集バック (飴)片口 1L
    ガス採集バック (飴)片口 4L
    ガス採集バック (飴)片口 5L
    ガス採集バック (飴)片口 3L
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格7,834円3,546円3,108円4,587円4,977円4,153円
    通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました