ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガス採集バック (飴)片口 4L

ガス採集バック (飴)片口 4L 111-02304
通常単価(税別)
4,587円
税込単価
5,046円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:4L・規格:アメ片口【特長】・天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です...

詳細を確認

型番:

111-02304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-02304の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-02304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,587円
( 5,046円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:4L
・規格:アメ片口
【特長】
・天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入

    【仕様】品番:SA-6。厚さ:0.06mm。サイズ:50×70mm。入数:300枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:300枚入/袋

  • クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

    【仕様】品番:SE-6。厚さ:0.06mm。サイズ:100×140mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

  • クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入

    【仕様】品番:SC-6。厚さ:0.06mm。サイズ:70×100mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス採集バック (飴)片口 4Lの型番111-02304のページです。 型番111-02304に関する仕様情報を記載しております。
ガス採集バック (飴)片口 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス採集バック (飴)片口 4L
ガス採集バック (飴)片口 10L
ガス採集バック (飴)片口 2L
ガス採集バック (飴)片口 1L
ガス採集バック (飴)片口 5L
ガス採集バック (飴)片口 3L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,587円7,834円3,546円3,108円4,977円4,153円
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました