ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

OIML型標準分銅 単体 F1級 50mg

OIML型標準分銅 単体 F1級 50mg 110-63718
通常単価(税別)
6,740円
税込単価
7,414円
通常出荷日:13日目

【特長】・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合...

詳細を確認

型番:

110-63718
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-63718の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-63718
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,740円
( 7,414円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
・F1・F2・M1・M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)がついています。(E2級分銅はJIS 対象外)
・非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ(E2・F1・F2級)、機械仕上げ(M1・M2級)
・20kg-1g:円筒型 20kg-5kg(アルミ製ケース入り)
・2kg-1g(樹脂製ケース入り)
・500mg-1mg:板状(樹脂性ケース入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OIML型標準分銅 単体 F1級 50mgの型番110-63718のページです。 型番110-63718に関する仕様情報を記載しております。
OIML型標準分銅 単体 F1級 50mgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OIML型標準分銅 単体 F1級 50mg
OIML型標準分銅 単体 F2級 50mg
OIML型標準分銅 50mg F1級
OIML型標準分銅 単体 M1級 50mg
OIML型標準分銅 単体 F1級 1mg
OIML型標準分銅 単体 F2級 1mg
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴコクゴ
通常価格6,740円6,441円6,709円5,247円6,740円6,441円
通常出荷日13日目13日目23日目13日目13日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました