ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/40

PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/40 110-48602
通常単価(税別)
6,929円
税込単価
7,622円
通常出荷日:8日目

【仕様】・適用攪拌棒:8φ・TS:24/40【特長】・PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全...

詳細を確認

型番:

110-48602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-48602の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-48602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,929円
( 7,622円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用攪拌棒:8φ
・TS:24/40
【特長】
・PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/40の型番110-48602のページです。 型番110-48602に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/40
PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/30
PTFE撹拌シール(減圧用) NR-24
PTFE撹拌シール 減圧用 共通摺合せ24/40 内径8φ
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
PTFE撹拌シール 減圧用 共通摺合せ24/30 内径8φ
メーカーコクゴコクゴケニス三商アズワン三商
通常価格6,929円6,495円9,379円7,825円5,821円 -7,334円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目1日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました