ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ
通常価格(税別):5,324円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ハイパー撹拌子
アズワン
通常価格(税別):17,711円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
通常価格(税別):10,107円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヒーティング・ガン
アズワン
通常価格(税別):16,545円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):2,233円~
通常出荷日:1日目

【仕様】
・適用攪拌棒:8φ
・TS:24/30
【特長】
・PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
・入数:1個

アズワン
パーフェクトシール

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

三商
PTFE回転子 CMC125 片面十字型 2入
0通常価格(税別):2,696円

ケニス
ローラー式撹拌器
0通常価格(税別):284,753円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~