ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

4F撹拌羽根90 スクエア型

4F撹拌羽根90 スクエア型 110-48503
通常単価(税別)
1,062円
税込単価
1,168円
通常出荷日:8日目

【仕様】・羽根幅:90・羽根高さ:28・※オールPTFE撹拌シャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。・入...

詳細を確認

型番:

110-48503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-48503の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-48503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062円
( 1,168円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・羽根幅:90
・羽根高さ:28
・※オールPTFE撹拌シャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 超強磁力スターラー デジタル式 画像

    コクゴ

    超強磁力スターラー デジタル式

    【仕様】品番:SW-RS077D。撹拌容量:100ml~10L。撹拌台寸法:W190×D186mm SUS304。モーター:DCブラシレス 30W。マグネット:希土類磁石 6000G。回転制御方式:DCブラシレスフィードバック制御。回転数の表示:デジタル。外部出力コンセント:AC100V 700W使用可。外形寸法:W196×D214×H80mm。重量:2.8kg。電源:AC100V 50/60Hz 8A。付

  • PTFE撹拌子取出し棒 強力PB-3型 画像

    コクゴ

    PTFE撹拌子取出し棒 強力PB-3型

    【仕様】取り出し口径:13.5φ×60。可能重量:A-100以下。棒径×長さ:8φ×370。入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4F撹拌羽根90 スクエア型の型番110-48503のページです。 型番110-48503に関する仕様情報を記載しております。
4F撹拌羽根90 スクエア型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4F撹拌羽根90 スクエア型
4F撹拌羽根52 スクエア型
4F撹拌羽根76 スクエア型
PTFE撹拌羽根(スクエア型) 羽根幅90 羽根高さ28
4F撹拌羽根75 ラウンド型
4F撹拌羽根150 ラウンド型
メーカーコクゴコクゴコクゴ三商コクゴコクゴ
通常価格1,062円819円931円1,202円949円1,287円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました